Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

SKF Agri Hub

Performances constantes et qualité fiable pour les applications agricoles

SKF Agri Hub est un palier complet étanche intégral pratiquement sans maintenance qui offre des avantages essentiels aux agriculteurs et aux fabricants d'équipements d'origine. Étanche et lubrifié pour toute la durée de service de son roulement, SKF Agri Hub diminue l'utilisation de graisse et le déversement potentiel de graisse. Il offre en outre une rigidité élevée qui minimise le risque d'inclinaison du disque pour une fiabilité accrue de la machine.

Performances testées sur le terrain
Les essais sur le terrain de SKF Agri Hub confirment que les agriculteurs peuvent économiser jusqu'à une demi-heure de maintenance par jour et par machine par rapport aux montages de roulements conventionnels qui nécessitent un regraissage quotidien.

Les essais ont également montré que les performances attendues peuvent atteindre les 100 000 hectares. Pour les équipementiers, la simplicité de montage de l'unité et les impacts positifs sur l'environnement se sont traduits par une réduction des coûts, y compris la diminution des coûts de garantie et d'entretien.
Avantages pour les constructeurs
  • Réduction des coûts de garantie, d'ingénierie, d'essai et de montage
  • Qualité/fiabilité du produit accrue
  • Conceptions différentes
  • Soutien des efforts de développement durable
Avantages pour l'utilisateur final
  • Allongement de la durée de service des paliers complets
  • Coûts de maintenance et de possession réduits
  • Installation ou remplacement rapide et facile
  • améliorer la productivité

More information about SKF Agri Hub solutions

SKF logo