Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Capteurs et codeurs

Pour une précision et une productivité supérieures

Dans les véhicules agricoles, les systèmes de direction automatiques, associés à la technologie GPS, permettent à l'opérateur d'exécuter des manœuvres plus précises et, à la fois, de réduire la consommation de carburant, de semence et d'engrais.

Pour répondre à ces besoins, SKF a mis au point une solution compacte sans maintenance, basée sur un roulement instrumenté intégré dans le système de direction. Cette solution permet à l'opérateur de basculer en toute sécurité de la commande automatique à la commande manuelle, en fonction des corrections de trajectoires (par exemple, pour éviter des obstacles ou pour réaliser des virages en bout de sillon).

Pour les fabricants d'équipements d'origine, cette unité compacte facilite l'assemblage et améliore la production. 
SKF logo