Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulement Y pour applications agricoles

Sans relubrification avec un robuste joint à 5 lèvres

La pénétration de polluants ou les fuites de lubrifiant dues à des joints défaillants se traduisent trop souvent par des défaillances prématurées des roulements pour arbres d'applications agricoles et par des pannes de machines.

Spécialement conçus pour les applications agricoles, les roulements Y SKF résistent aux conditions de fonctionnement les plus difficiles, tout en réduisant les arrêts machines et l'impact environnemental. Appropriés pour les positions normales et exigeantes, les roulements Y SKF pour applications agricoles ne nécessitent aucune relubrification et comportent un robuste joint à cinq lèvres. Des versions avec un système de blocage avancé et une protection anticorrosion optionnelle sont également disponibles. 

Joint à cinq lèvres pour une meilleure protection

Le joint à cinq lèvres intégré dans les paliers Y complets SKF pour applications agricoles est idéal dans des environnements extrêmement contaminés où une longue durée de service est requise. Il consiste en un insert en acier embouti et un joint à cinq lèvres breveté en un composé à faible frottement.

Conçus pour durer au moins 4 ans

Par rapport au cycle de vie de 1 à 3 ans des roulements classiques, les roulements Y pour applications agricoles sont conçus pour durer au moins 4 ans, soit une augmentation de 30 à 50 % de la durée de service (selon les tests réalisés par SKF). Pour les agriculteurs comme pour les équipementiers, ces unités offrent une fiabilité supérieure, une empreinte plus écologique et des coûts de possession totaux inférieurs. 

Pour en savoir plus sur la manière dont les roulements Y SKF peuvent réduire le coût total de possession, consultez la page Paliers Y complets SKF avec paliers composites.

SKF logo