Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Collage

Meilleur contrôle de charge et de vitesse

À l'avenir, les adhésifs seront essentiels pour construire des véhicules plus légers, plus sûrs et plus efficaces. Les cordons adhésifs sont idéaux pour assurer l'étanchéité et permettent également de réduire le niveau sonore à différents endroits de la carrosserie du véhicule. Les solutions électromécaniques SKF pour le processus de collage offrent compacité et efficacité énergétique.
SKF peut collaborer avec les clients pour la conception de pistolets à colle électromécaniques offrant les qualités suivantes :
  • Meilleur contrôle de charge et de vitesse
  • Qualité du processus de mélange des composants silicones
  • Performances constantes
  • Longue durée de service et robustesse
  • Économies d'énergie

Solutions :

SKF logo