Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Roulement à rouleaux cylindriques

Charges radiales importantes, accélérations rapides et vitesses élevées

Roulements à rouleaux cylindriques
Les roulements à rouleaux cylindriques SKF sont disponibles en de nombreux modèles, séries et dimensions. Il s'agit en majorité de roulements à une rangée avec cage. Des roulements à rouleaux jointifs (sans cage) haute capacité à une ou deux rangées complètent la gamme standard SKF présentée dans ce catalogue.

Les roulements avec cage peuvent supporter de lourdes charges radiales, des accélérations rapides et des vitesses élevées. Les roulements jointifs intègrent un nombre maximal de rouleaux, ce qui leur permet de supporter des charges radiales très élevées, à des vitesses modérées. Les roulements à rouleaux cylindriques haute capacité SKF associent la capacité de charge élevée d'un roulement jointif à la capacité de fonctionnement à vitesse élevée d'un roulement avec cage.

Pour en savoir plus, consultez Roulement à rouleaux cylindriques
SKF logo