Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Guidages à billes sur rail miniatures

Idéaux pour les mouvements subtiles

Guidages à billes sur rail miniatures
Les guidages à billes sur rails miniatures SKF, au fonctionnement fluide, fiables et faciles à monter, minimisent la maintenance et prolongent la durée de service au maximum. Leur construction en acier inoxydable résiste à la corrosion, tandis que leur conception compacte permet de réduire l'encombrement global.

Grâce à une large gamme de tailles de rails et de types de chariots permettant de faire face à la plupart des contraintes d'espace ainsi qu'aux capacités de charge, les guidages à billes sur rails miniatures SKF constituent un excellent choix pour pratiquement tous les dispositifs d'automatisation. Des solutions sur mesure peuvent également être fournies.
Pour en savoir plus, consultez Guidages à billes sur rail miniatures LLM
SKF logo