Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Vis à rouleaux

Plus de contact = plus de puissance

Vis à rouleaux
Les vis à rouleaux SKF transmettent la charge de l'écrou à l'arbre par l'intermédiaire des surfaces enrobées de tous les rouleaux engagés. La conception augmente considérablement le diamètre de la surface de contact et le nombre de points de contact, ce qui offre plusieurs avantages :
  • Capacités de charge élevées (SR-SV)
  • Vitesse de rotation très élevée (SR)
  • Taux d'accélération et de décélération élevés (SR)
  • Longue durée de service pour des taux de cycle élevés (SR)
  • Haute fiabilité (SR-SV)
  • Résistance aux environnements hostiles (SR)
  • Résistance aux chocs (SR)
  • Petits déplacements avec une excellente répétabilité (SV)
  • Rotation de l'écrou en cas de vitesse critique (SR)
  • Retrait fréquent de l'écrou de l'arbre de vis (SR-la plupart des SV)
Pour en savoir plus, consultez Vis à rouleaux
SKF logo