Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Servo-vérins

Conception modulaire, puissance et haute efficacité

Servo-vérins

Le marché de l'automatisation est tenu par les coûts Il est important que les équipements développées par les constructeurs bénéficient d'une grande flexibilité afin de réduire le temps improductif. Le temps de traitement doit être très rapide afin d'augmenter la productivité. Les solutions électriques permettent de reprogrammer les machines pour changer sa fonctionnalité. Il n'est pas nécessaire de faire des ajustements mécaniques sur des cylindres. De plus, les vérins électriques permettent une vitesse variable et un positionnement précis.


Le problème le plus important est le coût de l'énergie. Les vérins électriques sont bien plus efficaces. Par rapport aux vérins pneumatiques, les vérins électriques permettent des économies d'énergie jusqu'à 90%.


Le concept modulaire des vérins électriques SKF permet de sélectionner le moteur que vous souhaitez. SKF a combiné son expertise en matière de vérins avec celle bien connue de Siemens dans le domaine des moteurs afinde vous proposer un système complet et intégré. Grâce à ce partenariat, SKF vous propose une gamme complète de produits linéaires.

SKF logo