Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Direction

Gardez une longueur d'avance

shutterstock_227980090
L'application de direction dans le secteur automobile est l'interface homme-véhicule unique et importante à laquelle les systèmes de sécurité actifs et passifs sont étroitement connectés. Le secteur de la direction sera l'un des éléments principaux de la plupart des défis technologies liés au futur de l'automobile. SKF est l'un des leaders du marché des roulements de colonne de direction et l'un des fournisseurs principaux des roulements adaptés aux systèmes de direction électriques, qui, de nos jours et encore plus à l'avenir, seront utilisés par la majorité des constructeurs de voiture dans le monde entier.

L'électrification de la direction est une première étape qui suit directement l'innovation technologique automobile. Jusqu'à présent la direction a été conçue avec des fonctions de direction traditionnelles, comme celles offertes par un système hydraulique assisté dont le potentiel n'a pas encore été entièrement exploité par cette application. Au cours des prochaines années, nous verrons une évolution extraordinaire en termes de technologies de sécurité active dans les véhicules. Le système de direction jouera par conséquent un rôle clé permettant la connexion entre les zones des roues, freins et suspension. Par conséquent, les performances globales du véhicule seront améliorées. Les composants à capteur deviendront fondamentaux pour déployer la
communication efficace parmi tous les systèmes différents. Dans le futur, ceci permettra de remplacer complètement n'importe quel élément mécanique du système de direction de la voiture avec Ia direction électromécanique (by wire).

Dans cette brochure, nous allons illustrer la capacité de direction automobile de pointe par le biais de la gamme des produits SKF, qui peuvent répondre aux exigences de direction principale.

Solutions

SKF logo