Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Roulements de colonne de direction

Une gamme de solutions compactes

Direction automobile SKF
La colonne de direction est une partie mécanique du système de direction du véhicule, qui connecte le volant, à son extrémité supérieure, au mécanisme de direction (crémaillère et pignon), à son extrémité inférieure. En général, la colonne de direction est constituée d'un tube de colonne fixé à la carrosserie, d'un arbre de direction et d'un arbre de transmission. L'arbre de direction est souvent soutenu par 2 roulements en haut et en bas de la colonne.
Ces roulements, appelés roulements supérieur et inférieur, sont développés par SKF spécialement pour cette application.
La gamme de roulements de colonne de direction utilise différents types :
• Roulement rigide à billes
• Roulement à billes de direction oblique
• Roulement de colonne de direction à fil
• Roulement de colonne de direction à fil préchargé
• Roulement de colonne de direction à contact angulaire robuste

Roulements de colonne de direction

SKF logo