Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Roulement à faible niveau sonore SKF pour colonnes de direction

SKF a développé un nouveau roulement sur mesure pour les colonnes de direction, qui réduit de manière significative le niveau sonore.

Roulement à faible niveau sonore SKF pour colonnes de direction

Le marché de l'automobile est en évolution constante. Les constructeurs automobiles développent, en permanence, de nouvelles solutions qui améliorent le confort et la sécurité de la conduite. Ceci met la barre très haute en termes de développement produits : plus compacts ou plus légers, moins de bruit et moins de frottements. SKF propose une nouvelle solution pour colonne de direction, qui permet de réduire de manière significative le niveau sonore sans compromettre les qualités de hautre performance. Grâce à une présence mondiale des sites de production et des centres d'application, SKF constitue un excellent support pour le marché automobile. SKF dispose d'une expertise de plus de 35 ans dans ce secteur. L'association de notre expertise et de notre support technique font de nous le partenaire idéal pour le développement de solutions de roulements sur mesure, vous permettant ainsi d'améliorer les performances de la colonne de direction.

Parmi les avantages opérationnels et environnementaux pertinents, on peut souligner :

  • Une bonne performance globale du système
  • Couple de frottement optimisé / sans altération de la rigidité
  • Une gestion du couple
  • Une réduction du niveau sonore
  • Un meilleur confort pour les usagers
SKF logo