Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Roulement de colonne de direction à contact angulaire
robuste

Cette solution fournit une sensation de direction plus régulière, grâce à un couple de frottement faible et constant, une meilleure absorption des vibrations, ainsi qu'un niveau sonore réduit.

Les constructeurs automobiles avaient besoin d'une solution permettant d'obtenir une meilleure sensation de direction tout en réduisant les niveaux de bruit et de vibrations - en particulier pour la nouvelle génération de voitures de luxe et de véhicules électriques.
Pour répondre à ces exigences, les ingénieurs SKF ont développé une nouvelle colonne de direction équipée d'un amortisseur en caoutchouc breveté. Cet amortisseur permet non seulement d'atténuer les vibrations transmises par la colonne de direction, mais réduit également les variations de couple afin d'offrir une sensation de direction plus régulière.
SKF logo