Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Joints d'amortisseur

Les joints dynamiques jouent un rôle essentiel dans la fiabilité de fonctionnement et la durée de vie des amortisseurs.

SKF fournit une large gamme de solutions d'étanchéité pour amortisseurs de pointe, pour tous les types d'applications, allant des motocycles aux automobiles en passant par les utilitaires légers et lourds. Ces joints utilisent des matériaux et des conceptions spécialement développés pour réduire le frottement et empêcher la contamination de pénétrer dans le système. Cela permet d'offrir un grand confort et une longue durée de vie.

Caractéristiques
  • Insert métallique de fort calibre, permettant au tube de l'amortisseur d'être assemblé sur le joint en utilisant plusieurs méthodes différentes
  • Joint plat statique, formant un joint étanche entre la paroi du tube et le coussinet
  • Ressort de retenue, assurant une charge radiale correcte tout au long de la durée de vie du produit
  • Lèvre antipoussière, empêchant les contaminants de pénétrer dans le système
  • Lèvre à gaz en option, agissant comme clapet anti-retour
Avantages
  • Disponibilité des composés : NBR, HNBR et FKM couvrant une large plage de températures de fonctionnement (de - 40 à + 200 ˚C) et assurant une compatibilité avec les huiles
  • Développement de composés sur mesure, offrant un faible coefficient de frottement mais également l'inverse si cela est nécessaire
  • Surface métallique plate à la partie supérieure permettant au tube d'être soudé ou laminé sur place
  • Disponibles pour les amortisseurs à jambe de force, les amortisseurs monotube ou bitube ainsi que pour les applications haute résistance
  • Capable de supporter une pression statique et dynamique élevée
SKF logo