Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Joints de ressort à gaz

Joint de ressort à gaz
Les ressorts à gaz sont des dispositifs utilisés pour le levage et le soutien dans les applications automobiles et industrielles générales. Le bon fonctionnement du joint est critique pour le fonctionnement du ressort à gaz.

Les joints de ressort à gaz SKF permettent de maintenir des pressions pouvant aller jusqu'à 200 bar à l'intérieur du ressort, tout en assurant un faible coefficient de frottement et une faible force de friction.

Caractéristiques :
  • Insert métallique lié pour maintenir les lèvres d'étanchéité sous pression
  • Les lèvres d'étanchéité à diamètre intérieur et extérieur indépendants permettent d'éliminer les effets de la lèvre à diamètre extérieur statique sur la lèvre à diamètre intérieur dynamique
  • Des matériaux spécialement formulés offrent une étanchéité optimale dans une vaste gamme de conditions de fonctionnement
  • Modèles de lèvres pour l'étanchéité lors des courses longues et en cas de vibrations haute fréquence

Avantages
  • Perte de force très limitée (rétention haute pression)
  • Très faible perte de poids
  • Faible force de friction
  • Faible frottement statique et dynamique
  • Longue durée de service
  • Expérience en tant que leader sur le marché
SKF logo