Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements à billes eDrive Ball Bearings

Conçus pour les transmissions des véhicules électriques et hybrides

Développés pour répondre aux exigences des machines électriques à forte densité de puissance pour les véhicules électriques et hybrides, les roulements à billes eDrive Ball Bearings SKF offrent de nombreux avantages en termes de conception et de performances :
  • Réduction du frottement et des variations de frottement
  • Plus grande efficacité des machines électriques
  • Moins de dissipation thermique
  • Plus grande robustesse à vitesses et températures élevées
  • Plus grande capacité de vitesse
  • Plus forte densité de puissance de machine électrique
  • Plus grande fiabilité de la batterie
La gamme de roulements à billes eDrive Ball Bearings SKF est constituée d'une cage en polymère éco-énergétique et utilise une géométrie de piste optimisée et une graisse longue durée approuvée, couvrant une large gamme de températures. Associées, ces caractéristiques de conception avancées contribuent à allonger la durée de vie du système d'entraînement et à étendre la plage d'utilisation de la batterie.

Consultez le portefeuille SKF BeyondZero

SKF logo