Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Roulements à billes à deux rangées

Lorsqu'une seule rangée ne suffit pas

Roulements de base à deux rangées pour applications de moteur
Comportant des pistes profondes et sans interruption et une grande osculation entre les billes et les pistes, les roulements rigides à billes à deux rangées de SKF peuvent supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.

Lorsque la capacité de charge d'un roulement à une rangée n'est pas appropriée, les roulements rigides à billes à deux rangées de SKF sont l'alternative la mieux adaptée. Tout en ayant les mêmes diamètres extérieurs et d'alésage que les roulements à une rangée, ces roulements à deux rangées sont légèrement plus larges et offrent donc une capacité de charge beaucoup plus importante que les roulements à une rangée.
SKF logo