Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Suralimentation/alimentation en air

Optimisez les performances dès la conception

De part leur conception même, les turbocompresseurs et les compresseurs de suralimentation optimisent les performances d'un moteur, en produisant une plus grande puissance d'ensemble et en améliorant de manière significative le rapport puissance/poids du moteur. De la même manière, les moteurs à turborécupération permettent d'augmenter le rendement du moteur sans augmenter la consommation de carburant, réduisant de cette manière la consommation spécifique de carburant du moteur.

Si la turbocompression peut optimiser les performances d'un moteur, les solutions de roulements SKF peuvent encore amplifier les performances des systèmes à turbocompression. Voir ci-dessous comment les roulements SKF peuvent résister à des températures et à des vitesses élevées pour contribuer à allonger la durée de vie et à améliorer le rendement énergétique des turbocompresseurs, des compresseurs de suralimentation et des moteurs à turborécupération.

Solutions

SKF logo