Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Culasse

Meilleures performances de l'arbre à cames et du dispositif de commande des soupapes

Assurer un fonctionnement correct du dispositif de commande des soupapes et le maintenir implique une bonne interaction entre plusieurs éléments de culasse. La configuration du dispositif de commande des soupapes peut varier mais la tâche principale reste identique : ouvrir et fermer les soupapes au moment voulu, pour que le moteur puisse fonctionner de manière correcte.

Les arbres à cames, synchronisés au vilebrequin par une chaîne, une courroie ou un engrenage, assurent la maîtrise finale de ce fonctionnement. SKF peut contribuer à garantir un fonctionnement correct des éléments du dispositif de commande des soupapes, avec moins de frottement, de bruit et de vibrations. Les solutions de roulements SKF vous permettent également d'obtenir des régimes et une capacité de charge plus élevés ainsi qu'une durée de vie allongée.

Solutions

SKF logo