Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Galets de came SKF

Grande capacité de charge et moindre frottement

Développés pour les systèmes à injection et de dispositif de commande de soupapes, les galets de came avec axe SKF peuvent aider à améliorer les performances globales de ces équipements grâce à plusieurs caractéristiques avancées. 

Caractéristiques pour moteurs à essence :

  • Roulement intégré dans le poussoir
  • Roulement à aiguille optimisé
  • Fonction anti-rotation optimisée
  • Jeu contrôlé
  • Profil logarithmique sur le diamètre extérieur des rouleaux

Caractéristiques pour moteurs diesel :

  • Jeu de rouleaux intégré dans le poussoir
  • Composant à revêtement DLC
  • Rainure ou fonction anti-rotation optimisée
  • Boulon tournant
  • Profil logarithmique sur le diamètre extérieur des rouleaux
  • Coussinet en option pour les applications très exigeantes
SKF logo