Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Roulements de culbuteur SKF

Les roulements de culbuteur compacts et légers de SKF contribuent aux performances et à la fiabilité des culbuteurs à l'aide de plusieurs fonctions avancées :

  • Un bombage de huit microns généré pendant le processus de rodage sur la bague extérieure permet d'obtenir un faible frottement et une résistance à l'usure
  • En fonction des exigences de l'application, les rouleaux peuvent être légèrement plus fins vers les extrémités pour éviter les contraintes de bord
  • Une goupille d'arbre trempée par induction et un culbuteur forgé contribuent à des performances robustes

Avantages

  • Durée de service et fiabilité améliorées
  • Diminution du frottement, du bruit et des vibrations
  • Coûts de montage réduits
  • Potentiel de vitesse de fonctionnement plus élevée
SKF logo