Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Joints de queue de soupape

Un dosage d'huile précis pour toute la durée de vie du moteur

Joint de queue de soupape
Conçus pour fournir un dosage d'huile précis au niveau de l'interface avec la queue de soupape sur les moteurs à combustion interne, les joints de queue de soupape SKF peuvent aider à réduire les émissions et à lubrifier la soupape dans le guide de soupape.

Faites confiance à un leader

Grâce aux caractéristiques de ses produits, à sa technologie de fabrication et à ses prix compétitifs, SKF a conquis 60 % du marché européen des joints de queue de soupape.

SKF logo