Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Tendeurs de courroie

Des performances inaltérables

Les tendeurs de courroie de SKF permettent de régler la bonne tension et de guider les courroies de distribution. Les réglages de la tension lors du montage s’effectuent au moyen d’un excentrique ou d’un ressort agissant contre un plateau arrière. Un ressort et un système anti-friction intégrés permettent de maintenir une tension de courroie constante lorsque le moteur tourne.
SKF logo