Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Galets à deux rangées

Galet à deux rangées

En plus de guider la courroie dans les entraînements, les galets doivent permettre une configuration flexible de l'entraînement avec suffisamment d'angles d'enroulement de courroie pour chaque unité entraînée. Les galets à deux rangées doivent remplir cette fonction avec une conception robuste, graissée et étanche à vie. La graisse est sélectionnée pour assurer une durée de service maximale et optimisée pour la rotation de la bague extérieure.

Applications

  • Entraînements de courroie de distribution
  • Entraînements de courroie d’accessoires

Avantages

  • EAmélioration de la durée de service
  • Faible frottement et faible niveau sonore de l'entraînement
  • Graissé et étanche à vie
  • Haute flexibilité de conception
  • Performances à haute température
SKF logo