Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Système d'entraînement

Entraînement de la courroie de distribution et fiabilité de l'entraînement auxiliaire

Les courroies et chaînes de distribution, qui assurent la liaison entre le vilebrequin et le ou les arbres à cames pour contrôler les soupapes d'un moteur, ont toujours joué un rôle primordial dans le fonctionnement correct d'un moteur. De nos jours, le système d'entraînement auxiliaire joue également un rôle essentiel dans le fonctionnement général d'un véhicule, car les véhicules modernes se doivent de répondre aux nombreuses exigences des utilisateurs en termes de confort, de présence de dispositifs électroniques, de rendement énergétique, etc.

SKF est là

Conçues pour soutenir et améliorer ces applications de système d'entraînement clés, les solutions SKF pour courroies de distribution et entraînements auxiliaires offrent plusieurs avantages aux concepteurs. Les galets tendeurs de courroie et les galets SKF peuvent contribuer à la réduction du niveau sonore et des vibrations, tandis que les roulements SKF offrent une fiabilité élevée. Ces deux gammes de produits peuvent aider à prolonger la durée de service des systèmes d'entraînement dans des conditions de fonctionnement difficiles.

Solutions

SKF logo