Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Poulies à roue libre d'alternateur SKF

Une conception robuste et éprouvée

Les poulies à roue libre d'alternateur SKF disposent d'une conception robuste et éprouvée, s'appuyant sur la technologie d'embrayage unidirectionnel à béquille SKF. Cette conception unique permet d'allonger la durée de vie de la courroie d'entraînement auxiliaire, même lorsque les spécifications client sont très exigeantes. Les poulies à roue libre d'alternateur SKF contribuent également à réduire la charge sur la courroie et à optimiser l'avant-train.
SKF logo