Bloc-moteur
Charges et vibrations élevées

Les vilebrequins sont conçus pour transformer le déplacement vertical des pistons en une rotation horizontale. Les charges peuvent être élevées, en particulier sur les moteurs diesel ou suralimentés.
Maîtrisez vos exigences
SKF peut aider les concepteurs à résoudre ces questions ainsi que d'autres problèmes de fonctionnement du bloc moteur. Découvrez comment les solutions SKF ci-dessous peuvent vous aider à réduire les vibrations et à améliorer la fiabilité des arbres d'équilibrage et vilebrequins.Solutions
-
Roulements à aiguilles
Une grande capacité de charge dans un montage compact et économique
-
Roulements à rouleaux cylindriques
Optimisés pour augmenter la fiabilité de fonctionnement et l'insensibilité aux défauts d'alignement
-
Roulements rigides à billes
Une conception simple offrant robustesse et performance à grande vitesse
-
Roulements à billes à deux rangées
Grande osculation entre les billes et les pistes profondes, sans interruption
-
Joints d'arbre en élastomère
SKF propose une vaste gamme de joints d'arbre en élastomère.
-
Joints d'arbre en PTFE
SKF propose une gamme de solutions avec galette en PTFE liée et des types intégraux en option.
-
Disques de déclenchement magnétique
SKF est un fournisseur renommé de disques de déclenchement magnétique dans l'industrie automobile.
-
Joints de moteur à faible frottement SKF
Les joints de moteur à faible frottement SKF s'appuient sur la technologie des joints en PTFE mais utilisent des matériaux en élastomère sophistiqués
-
Joint de vilebrequin intégré SKF ROTOSTAT
L'association intelligente d'un joint dynamique et statique directement lié à un boîtier métallique ou à un dispositif de retenue avec capteur de gestion moteur intégré et disques de déclenchement.