Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Joints de moteur à faible frottement SKF

Joint moteur à faible frottement
Joints d'arbre en élastomère tournants offrant une grande durabilité et un faible coefficient de frottement. Les joints de moteur à faible frottement SKF s'appuient sur la technologie des joints en PTFE mais utilisent des matériaux en élastomère sophistiqués. Ces joints peuvent être intégrés à d'autres solutions et modules d'étanchéité 

Caractéristiques :
  • Lèvre d'étanchéité en élastomère avec hélices hydrodynamiques pour le pompage
  • Pas de ressort de retenue
  • Matériau en caoutchouc fluoré spécialement formulé
  • Meilleure compensation de l'excentricité et du faux-rond dynamique par rapport aux joints en PTFE
  • Modèles sur mesure disponibles, par exemple raccord à baïonnette en plastique et module d'étanchéité SKF ROTOSTAT avec capteur

Avantages
  • Très faible coefficient de frottement permettant de réaliser jusqu'à 55 % d'économies sur le carburant et les émissions de CO2 par rapport aux joints standard, ce qui représente une économie de plus de 1,00 g de CO2/km pour un moteur complet.
  • Étanchéité robuste et grande durabilité, même à des vitesses élevées
  • Utilisable pour les tests de fuite moteur sans produits d'étanchéité supplémentaires
  • Durée de vie allongée

Impact - economic, social and environmental

SKF logo