Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système magnétique SKF

Solution économique et efficace pour les compresseurs centrifuges de soufflantes

Le système magnétique SKF s'appuie sur les performances des moteurs à aimant permanent pour offrir une solution économique et efficace en énergie pour les compresseurs d'air centrifuges et les soufflantes. La solution combine des paliers magnétiques avec un moteur à aimant permanent ainsi qu'un système de commande intégré et un entraînement à vitesse variable.

Plus grande fiabilité avec le système magnétique SKF

Hautement efficace (jusqu'à 98 %), extrêmement compact et robuste, le moteur à aimant permanent SKF convient tout particulièrement aux compresseurs d'air centrifuges et aux soufflantes. Contrairement aux moteurs à induction avec des boîtes à engrenages et des roulements mécaniques, les moteurs à aimant permanent SKF à entraînement direct et à haute vitesse équipés de paliers magnétiques offrent les avantages suivants :
  • Augmentation de +10 % de l'efficacité énergétique par rapport à des roulements conventionnels
  • Vitesse variable pour une large plage de fonctionnement, y compris l'utilisation à proximité d'une ligne de surtension
  • Conception compacte, empreinte réduite
  • Réduction des exigences de maintenance et des coûts
  • 100 % d'air – aucun résidu d'huile et contamination zéro
  • Réduction significative du bruit

Vidéo des solutions SKF pour les compresseurs centrifuges dans les refroidisseurs



SKF logo