Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Solutions SKF pour les compresseurs centrifuges dans les refroidisseurs 

Pour une performance optimale de l'entraînement direct et de l'entraînement par engrenages.

Offrant une efficacité et une capacité supérieures à celles des autres modèles de compresseurs, les compresseurs centrifuges ont longtemps été le premier choix pour les grandes applications de refroidisseurs. Aujourd'hui, les compresseurs centrifuges modernes avec moteurs à entraînement direct offrent une option encore plus convaincante en termes d'efficacité énergétique, de simplicité et de fiabilité.
Chez SKF, nous comprenons les nombreux enjeux liés au développement d'un compresseur centrifuge robuste et rentable. Depuis de nombreuses années, nous aidons les grands fabricants de refroidisseurs à développer des solutions pour les modèles à entraînement par engrenage et à entraînement direct. 

Solutions de compresseur centrifuge éprouvées

SKF a développé plusieurs solutions de roulements spéciales pour les compresseurs d'air industriels centrifuges et les soufflantes. Les solutions SKF permettent de réduire les vibrations, la friction et le bruit, consomment peu d'énergie et prolongent le cycle de service des composants.

  • Le système magnétique de SKF est une solution sans huile comportant un moteur à aimant permanent et des paliers magnétiques actifs qui permettent de faire au moins 10 % d'économies d'énergie par rapport aux conceptions conventionnelles.
  • Les roulements lubrifiés au réfrigérant pur de SKF, avec un réfrigérant à faible viscosité comme lubrifiant, offrent une solution sans huile qui permet également de faire au moins 10 % d'économies d'énergie par rapport aux conceptions conventionnelles.
  • Les roulements lubrifiés à l'huile, avec un mélange huile-réfrigérant comme lubrifiant, un lubrifiant qui peut aider à augmenter de 3 à 4 % l'efficacité énergétique par rapport aux conceptions classiques.
  • Les vérins de SKF peuvent contrôler le guide d'admission et les aubes du diffuseur, remplacer les clapets antiretour et optimiser la commande du compresseur et l'efficacité énergétique.

Solutions

SKF logo