Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements pour les applications de gaz riches en hydrogène

SKF aide les compresseurs à traiter les gaz de processus riches en hydrogène

v7_c_2319_l5davc444-c0001
Le défi
Dans le cadre d'une initiative visant à stimuler la production, améliorer les performances et répondre aux nouvelles normes environnementales, une raffinerie basée aux États-Unis et produisant plus 75 000 barils par jour, décida de mettre en service sept compresseurs à vis à huile. Les compresseurs devaient traiter des gaz de processus riches en hydrogène.

Sur la base de l'expérience passée, les opérateurs de la raffinerie s'attendaient à des problèmes de condensation liés aux montages des roulements. Pour garantir une plus grande fiabilité malgré les gaz de processus riches en hydrogène, la raffinerie a demandé l'aide de SKF.

La solution SKF
Les ingénieurs de SKF ont suggéré l'installation de roulement à billes avec des bagues en acier inoxydable extrêmement résistantes, des éléments roulants en céramique, des cages en PEEK renforcé de fibres de verre et le choix d'un lubrifiant spécial pour résister encore mieux à la corrosion. Commencées en 2006, ces mises à niveau sur mesure se sont terminées en 2008.

Les résultats
Les agencements sophistiqués de roulements SKF se sont avérés extrêmement fiables, fonctionnant au-delà de 14 000 heures et trois ans et demi au moment où nous écrivons ces lignes.

SKF logo