Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Moteurs à usage général

Un fonctionnement fiable sans arrêts imprévus est essentiel

Les moteurs produits en grande quantité et généralement disponibles en catalogue sont des unités petites à moyennes, normalement de 1 à 500 kW. Une fiabilité en matière de rendement énergétique et de fonctionnement sans problèmes sont des caractéristiques essentielles à la productivité. Les solutions de SKF peuvent vous aider.

Optimisation du rendement avec SKF

Une gamme complète de roulements isolés électriquement vient s'ajouter à notre offre étendue de joints, roulements standards et graisses pour moteurs à usage général. Les solutions SKF incluent également des services d'analyse électrique approfondie. Chaque offre peut aider à améliorer le rendement du moteur, à maintenir la profitabilité de la machine et à réduire les coûts à long terme.

Solutions

SKF logo