Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Moteurs avec problèmes de passages de courant

Vulnérable aux passages de courant

Dans un moteur électrique, les passages de courant peuvent entraîner la formation de cratères dans les pistes et sur les surfaces des éléments roulants du roulement. Les moteurs d'entraînement à vitesse variable dotés de convertisseurs de fréquence à modulation d'impulsions en durée sont particulièrement exposés.
À long terme, les effets néfaste des passages de courant sur les roulements peuvent inclure l'augmentation du bruit et de la chaleur, la réduction de l'efficacité du lubrifiant, des vibrations excessives et enfin, la panne prématurée du roulement.

Réduisez les risques avec SKF

Les solutions d'isolation et d'optimisation de roulement de SKF peuvent aider les équipementiers et les utilisateurs finaux à se protéger contre les passages de courant électrique, ce qui réduit les besoins en maintenance et les coûts totaux de processus.
SKF logo