Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Meilleur contrôle de la vitesse et de la rotation

Surveillez la vitesse du moteur à induction avec SKF

Le moteur à induction triphasé est le type de moteur le plus couramment utilisé pour de nombreuses applications industrielles. Toutefois, pour contrôler sa vitesse et sa direction, il convient d'utiliser un dispositif qui enregistre la vitesse du moteur. L'unité roulement-capteur de SKF prête à monter peut vous aider.

En offrant une grande fiabilité avec peu de maintenance, l'unité roulement-capteur de SKF est munie d'un corps de capteur intégré et d'une bague d'impulsions qui combinent protection robuste et performance flexible.  

Solutions

SKF logo