Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Réduction des arrêts non planifiés

Solutions de surveillance d'état de SKF

Éviter les arrêts non planifiés commence par appliquer une bonne approche de maintenance prévisible. Les outils et technologies de surveillance d'état de SKF vous permettent de détecter et d'analyser les problèmes de moteur avant que des défaillances n'aient lieu. Les actions correctives peuvent être planifiées et menées bien à l'avance des pannes de machine coûteuses, ce qui vous permet d'éviter les arrêts de fonctionnement imprévus et coûteux.

SKF a également mis au point une solution de surveillance multi-paramètres évoluée, qui constitue l'approche la plus complète, la plus fiable et la plus précise pour la surveillance et l'analyse de l'état des machines. Cette solution permet de surveiller les pièces et systèmes suivants :
  • Roulements
  • Entraînements par courroies
  • Réducteurs
  • Moteurs électriques

Permettre la surveillance en ligne, 24/7

Le recours à la surveillance en ligne pour l'analyse en continu des paramètres des machines et roulements offre un niveau optimal de sécurité du personnel et de cohérence des données. Les systèmes en ligne de SKF sont munis de logiciel propriétaire et de capteurs installés en permanence pour fournir des capacités de surveillance et d'analyse optimales.

Solutions

SKF logo