Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Détecteur d'état des machines

La surveillance de l'état des machines simplifiée

Détecteur d’état des machines MCA SKF, CMAS 100-SL
Détecteur d’état des machines MCA SKF, CMAS 100-SL

Les utilisateurs novices comme experts peuvent à présent contrôler avec facilité, rapidité et précision l'état des équipements en rotation dans toute l'installation. Équiper votre personnel d'exploitation et de maintenance de cet instrument robuste, ergonomique et facile à utiliser peut vous permettre de disposer d'un avertissement précoce de problèmes potentiels avec vos machines avant l'apparition d'une défaillance coûteuse.

Caractéristiques

  • L'appareil est rapide et simple à configurer et à utiliser et les mesures sont affichées sur un écran brillant facile à lire dans l'obscurité comme en plein soleil. Une formation en ligne gratuite est également disponible.
  • Léger, compact et ergonomique, le détecteur d'état des machines SKF se place confortablement à la ceinture, dans une poche ou dans un kit d'outils. Exceptionnellement résistante, l'unité est homologuée IP 54 pour l'utilisation dans les environnements industriels.
  • Des alarmes « Alerte » et « Danger » permettent d'effectuer un diagnostic avec encore plus de confiance.
  • La mesure simultanée de la vitesse, de l'accélération d'enveloppe et de la température permet de gagner du temps.
  • Efficace, économique et respectueux de l'environnement, le détecteur d'état des machines SKF rechargeable offre une autonomie de 10 heures par charge.
  • Suffisamment flexible pour fonctionner avec des accéléromètres de courant constant de 100 mV/g standard, un capteur externe en option peut être utilisé pour les endroits difficiles d'accès et pour obtenir des résultats de mesure plus précis et répétables.
  • Disponible en anglais, français, allemand, portugais, espagnol et suédois pour une meilleure convivialité.

Plusieurs mesures avec un seul appareil Le détecteur d'état des machines SKF fournit une valeur de « vitesse » globale qui mesure les signaux de vibrations en provenance de la machine et les compare automatiquement aux lignes directrices ISO (International Organization for Standardization) pré-programmées. Une alarme « Alerte » ou « Danger » apparaît lorsque les mesures dépassent ces valeurs. En même temps, une mesure d'« accélération d'enveloppe » est effectuée et comparée à des valeurs indicatives établies pour les vibrations des roulements afin de vérifier la conformité ou d'indiquer un endommagement potentiel du roulement. Le détecteur d’état des machines SKF mesure également la température à l'aide d'un capteur à infrarouges permettant de détecter toute chaleur anormale.

Précision, flexibilité et confiance
Lors des mesures, le signal d'entrée du capteur d'accélération du détecteur d'état des machines SKF est traité pour produire deux mesures différentes pour chaque POINT sur la machine – vitesse globale et accélération d'enveloppe. En même temps, le capteur à infrarouges sans contact du détecteur d'état des machines SKF mesure la température de surface du point concerné et affiche simultanément les trois valeurs de mesure. En fonction du réglage de système du détecteur d'état des machines SKF, le panneau LCD avant affiche simultanément :

  • Unités métriques ou impériales
  • Vitesse en mm/s (RMS) ou in./s (crête dérivée)
  • Température en Celsius ou Fahrenheit
  • Données d'accélération d'enveloppe en gE
SKF logo