Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Sélection de roulements optimisés

Bases des roulements de moteur électrique

La plupart des moteurs électriques sont conçus avec un montage de roulement fixe et libre. Le roulement fixe positionne l'arbre de manière axiale. Le roulement libre supporte l'expansion thermique de l'arbre, qui pourrait autrement faire subir des forces axiales excessives au montage de roulement.

Dans la plupart des moteurs et générateurs moyens à grands, le roulement fixe est un roulement rigide à billes, tandis que le roulement libre est généralement un roulement rigide à billes, un roulement à rouleau cylindrique de type NU ou N ou un roulement CARB. Les moteurs plus petits, équipés de deux roulements à billes rigides montés sur un arbre court dispose souvent d'un montage de roulement traversant.

Sélectionnez votre montage idéal avec SKF

Bien entendu, les montages de base ne représentent que la première étape de votre choix. Pour optimiser la conception du moteur électrique, plusieurs besoins d'application doivent être pris en compte, y compris la durée de vie, les niveaux de bruit et la maintenance.

Par exemple, si une application a des températures de fonctionnement élevées, il peut ne pas être possible d'utiliser des roulements graissés à vie avec des joints ou des flasques. Il peut être nécessaire d'utiliser plutôt d'autres options de relubrification.

Quels que soient les besoins et les conditions de votre application pour moteur électrique, SKF peut vous aider à sélectionner le meilleur montage de roulement.

SKF logo