Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Diminution de la consommation d'énergie

Les moteurs électriques peuvent représenter jusqu'à 70 % de la facture électrique

Il ne fait aucun doute que les moteurs électriques et les générateurs consomment le plus d'électricité dans une usine. Par conséquent, les concepteurs et opérateurs de moteur cherchent de nouveaux moyens de réduire les coûts et la consommation énergétiques. Là aussi, SKF peut vous aider.

Réduisez votre consommation énergétique avec les roulements SKF

Par définition, les roulements sont des économiseurs d'énergie, car ils réduisent le couple de frottement et minimisent les pertes de chaleur. Les roulements à billes éco-énergétiques de SKF amènent ces avantages inhérents à des niveaux inégalés, en réduisant le couple de frottement de 30 à 50 % pour la plupart des applications pour moteurs électriques.

Meilleures pratiques de réparation = meilleure efficacité énergétique

Dans les situations où une réparation est plus économique qu'un remplacement de moteur, vous ne devez pas oublier son effet potentiel sur l'efficacité du moteur et votre coût total de propriété.

Des recherches indépendantes ont montré que les réparations ou diagnostics de moteurs électriques qui n'ont pas été menés conformément aux meilleures pratiques peuvent réduire le rendement des machines de plusieurs points de pourcentage. À long terme, les pertes de rendements les plus minimes dues à des réparations peuvent entraîner des coûts énergétiques et de maintenance plus élevés.

Mais en faisant appel à un réparateur agréé SKF pour vos réparations, vous serez assurés que votre moteur tourne aussi efficacement que le jour de sa mise en service.

Solutions

SKF logo