Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Maintenance réduite

Une lubrification adéquate des roulements est essentielle

Tout en surveillant le rendement global du moteur, la maintenance électrique du moteur inclut généralement la lubrification des roulements. Une mauvaise (re)lubrification entraîne une usure excessive du roulement et diminue la durée de service des roulements.

Une mauvaise étanchéité peut également limiter la durée de service, car la pénétration de contaminant et/ou la perte de lubrifiant peut finir par entraîner des défaillances prématurées des roulements, ce qui augmente considérablement les coûts de fonctionnement.

Faites confiance à SKF

Équiper les moteurs avec des roulements étanches et lubrifiés à vie de SKF élimine le besoin de relubrication, ce qui permet de disposer de roulements ne nécessitant d'aucune maintenance.

Voyez comment la gamme SKF de roulements étanches peut améliorer la rentabilité et réduire le coût total de l'application.

Solutions

SKF logo