Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Niveau sonore réduit

Un symptôme de plusieurs problèmes possibles

Pour les moteurs électriques, la cause des niveaux excessifs de bruit et de vibration est souvent en rapport à une lubrification inadéquate, à de mauvaises procédures de montage, à des montages de roulement mal effectués ou à un refroidissement inefficace. Qu'elle qu'en soit la cause, les bruits et les vibrations élevés augmentent la consommation énergétique et peuvent causer des :
  • Défaillances prématurées de l'équipement
  • Maintenance coûteuse
  • Arrêt non planifié
  • Pertes de production

Fonctionnement plus régulier et plus silencieux avec SKF

Parfaits pour une utilisation dans les moteurs et générateurs électriques, les roulements rigides à billes peuvent aider à fournir un fonctionnement exceptionnellement silencieux du roulement pour des moteurs beaucoup moins bruyants. 

Solutions

SKF logo