Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Chaudière

Une chaudière est une cuve remplie d'eau qui transforme une source de carburant en vapeur, qui est transportée vers un point où elle peut être utilisée pour entraîner des équipements de production pour stériliser, fournir de la chaleur pour le nettoyage à la vapeur, etc. L'énergie fournie par la vapeur est suffisante pour la reconvertir en eau. Lorsque la totalité de la vapeur produite est reconvertie pour être réutilisée, le système est appelé un système fermé. Un système qui ne réutilise pas le condensat est appelé un système ouvert 
Caractéristiques
  • Becs à gaz à condensation permettant d'économiser de l'énergie
  • Eau préchauffée à l'aide d'énergie photovoltaïque ou géothermique
  • Pompes de circulation à alimentation photovoltaïque
  • Emplacement externe et interne




SKF logo