Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Hottes aspirantes

En général, une hotte aspirante associe 3 fonctions essentielles :

  • La capacité à aspirer la fumée produite pendant la cuisine
  • Le système d'éclairage
  • Le design.

Chaque hotte aspirante contient un moteur électrique qui doit tourner à haute vitesse avec un faible niveau sonore.

SKF logo