Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Lave-vaisselle

Le rendement d'un lave-vaisselle est mesuré en nombre de cycles de lavage par kilowatt-heure d'électricité. Environ 80 % de l'énergie utilisée par un lave-vaisselle sert à chauffer l'eau. Pour améliorer le rendement, de gros efforts ont été faits pour diminuer la quantité d'eau utilisée. La forme et le nombre de bras gicleurs sont calculés pour faire en sorte que chaque pièce de vaisselle ressorte parfaitement propre.

Les lave-vaisselle sont généralement installés dans la cuisine. C'est pourquoi les exigences en matière de bruit et de vibrations sont très strictes. Cela apparaît clairement avec les appareils les plus récents qui présentent un niveau sonore réduit, souvent inférieur à 45 dB.

Les roulements doivent se conformer aux exigences techniques suivantes :

  • Rendement de lavage élevé
  • Longue durée de service
  • Faible niveau sonore et vibratoire

Montages variés

Certains lave-vaisselle ont une seule pompe à eau, entraînée par un moteur asynchrone monophasé, qui assure à la fois les fonctions de lavage et de vidange. Dans d'autres cas, l'appareil est équipé de deux pompes distinctes, l'une étant dédiée au cycle de lavage et l'autre à la vidange.

SKF peut proposer une grande variété de produits adaptés à ces deux types de configuration.

Solutions

SKF logo