Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Joint de roulement magnétique

Une solution intégrée à faible coût (roulement + Sortie magnétique + fonction d’étanchéité), qui respecte les dimensions axiales et radiales standard d'un roulement standard.


Informations exactes :
  • Nombre de tours
  • Vitesse
  • Sens de rotation
  • Position relative/comptage
  • Accélération ou décélération

Deux fonctions dans une même solution (étanchéité + sortie magnétique), à l'aide de la géométrie de roulement réelle. Possibilité de maintenir la même gamme composée qu'aujourd'hui pour différentes applications


La bague d’impulsions magnétisée en matériau composite est reliée à la bague intérieure ou extérieure du roulement. Selon la taille du roulement, elle est divisée en un certain nombre de pôles nord et sud. Dans ce cas, le client a la possibilité d'utiliser la solution en fonction de l'application destinataire.

SKF logo