Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Cireuse

Le développement d'outils de nettoyage et de moteurs compacts a augmenté l'utilisation des cireuses, à la fois dans le monde industriel et en usage domestique. La fonction de nettoyage de ces appareils est effectuée par deux ou trois brosses ou tampons qui assurent notamment les fonctions suivantes :

  • cirage/lustrage des parquets en bois dur et autres matériaux
  • élimination des taches sur les tapis
  • décapage des sols et application de la cire

La rotation des brosses et des tampons est assurée par des moteurs universels. Ces moteurs peuvent être placés dans le boîtier de l'appareil ou dans celui des brosses. La puissance des moteurs va de 0,5 à 1,5 kW, ce qui se traduit par une vitesse de rotor d'environ 1 000 tr/min.

Solutions

SKF logo