Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements rigides à billes à une rangée pour mouvement du rotor

Le rotor d'un moteur universel est supporté par deux roulements rigides à billes à une rangée.

Pour assurer une bonne protection contre la pénétration de poussières et autres impuretés durant le nettoyage, les roulements doivent être munis de joints d'étanchéité à contact en caoutchouc. Le jeu radial interne est optimisé pour répondre aux exigences de conception de la machine et pour offrir un bon compromis entre niveau sonore et élévation thermique. Les roulements sont remplis avec la quantité optimale de graisse appropriée pour garantir une bonne lubrification pendant toute la durée de service de l'appareil.
SKF logo