Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Réfrigérateur et congélateur

Les réfrigérateurs et congélateurs sont des appareils ménagers courants. Le premier est constitué d'un compartiment à isolation thermique et d'une pompe à chaleur qui transfert la chaleur de l'intérieur du réfrigérateur vers son environnement externe, de manière à refroidir l'intérieur à une température inférieure à la température ambiante de la pièce. La plage de températures optimale pour le stockage de denrées alimentaires périssables est de 3 à 5 °C.
Les congélateurs sont également utilisés dans les secteurs industriels et commerciaux et maintiennent la température entre -23 et -18 °C. Les congélateurs domestiques peuvent être un compartiment séparé dans un réfrigérateur ou un appareil séparé.
SKF logo