Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Conditionnement d'air de pièce

Les conditionneurs d'air de pièce se divisent en deux catégories :


Conditionneurs d'air de fenêtre et portatifs

Le processus de conditionnement de l'air est facilité par deux ventilateurs (un pour le circuit chaud et un pour le circuit froid) qui augmentent le rendement du système. Ils sont généralement installés dans des chambres à coucher ou des salons et doivent donc être silencieux.


Conditionneurs d'air à deux blocs

Ils sont utilisés pour le conditionnement d'air dans les appartements et les maisons. Le circuit chaud (groupe compresseur-condenseur) est distinct du circuit froid qui est généralement installé dans une armoire de traitement d'air à l'intérieur de la maison. L'armoire de traitement d'air est souvent installée au sous-sol ou dans une pièce dédiée. Dans ce cas, les exigences en matière de niveau sonore sont moins strictes. Le groupe compresseur-condenseur est installé à l'extérieur du bâtiment. C'est pour cette raison que l'appareil et tous ses composants doivent résister aux intempéries.

Les moteurs de fenêtre, les ventilateurs de condenseur et les moteurs de ventilateur sont généralement des moteurs asynchrones monophasés (à condensateur permanent ou à bague de déphasage).

Solutions

SKF logo