Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements rigides à billes SKF Explorer à faible frottement

SKF propose un nouveau roulement rigide à billes étanche réduisant d'au moins 30 % le frottement et équipé d'une solution d'étanchéité efficace

Roulement rigide à billes éco-énergétique étanche SKF_Vue en coupe
Les roulements rigides à billes SKF Explorer à faible frottement réduisent les pertes par frottement de 30 % minimum par rapport à un roulement SKF standard. Conçus pour une lubrification à la graisse et des applications avec des charges légères à normales, les roulements rigides à billes SKF Explorer à faible frottement offrent également une durée de service plus longue et permettent d'améliorer l'efficacité de l'application en réduisant les pertes de puissance des roulements.

Caractéristiques
• Nouveau matériau NBR à faible module
Géométrie interne optimisée
• Cage en polymère haute vitesse
• Joint à faible frottement pour les environnements difficiles
• Graisse longue durée pour les applications à vitesses élevées
• Garnissage de graisse optimisé

Avantages pour le client
• Réduction du frottement de 30 % comparé aux roulements SKF standard
• Solution d'étanchéité efficace
• Capacités de vitesse élevées
• Température de fonctionnement réduite
• Durée de service plus longue
• La solution peut être conçue sur mesure pour des jeux internes
• Meilleure efficacité de l'application
• Plage entière disponible jusqu'à 52 mm de diamètre extérieur
• Idéal pour les environnements difficiles

Conditions d'application types
Optimisé pour les applications avec des charges légères et
moyennes.
Meilleure réduction du couple de frottement
et durée de service maximale pour les conditions
de fonctionnement
• Rapport de charge C/P ≥ 8
• Vitesse ≥ 1000 tr/min
• Température de fonctionnement – 40 °C à 100 °C
SKF logo