Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Aspirateurs secs

Des moteurs universels sont couramment utilisés pour entraîner le ventilateur qui crée l'aspiration d'air.

Le moteur est supporté par deux petits roulements rigides à billes à une rangée généralement équipés de flasques métalliques. Les flasques sont munis d'une chicane spéciale destinée à améliorer l'efficacité de l'étanchéité. Le jeu radial interne est optimisé de manière à permettre des vitesses élevées et à réduire le niveau des vibrations. La lubrification utilise une graisse capable de répondre aux exigences strictes de vitesses et de températures élevées. Pour améliorer l'efficacité de l'étanchéité, des déflecteurs peuvent être fixés sur la bague intérieure. Cette meilleure résistance à la poussière est obtenue sans affecter les vitesses de base du roulement.

Pour les vitesses très élevées, un montage spécial est nécessaire. Il dépend des exigences requises et peut comprendre des jeux de billes sur mesure et un diamètre primitif réduit de manière à diminuer les forces centrifuges générées.

Pour plus d'informations, contactez votre spécialiste application SKF. SKF sera heureux de vous proposer la solution technique qui répondra au mieux à vos exigences.

Solutions

SKF logo