Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Aspirateurs

Les fabricants d'aspirateurs sont sollicités par des clients qui recherchent des appareils à rendement accru, plus compacts et offrant un meilleur rapport qualité/prix. Pour relever ce défi, les fabricants se sont efforcés de trouver des moyens pour :

  • améliorer l'aspiration en augmentant la puissance du moteur
  • utiliser des moteurs atteignant des vitesses plus élevées (supérieures à 50 000 tr/min)
  • améliorer la circulation d'air de manière à augmenter le rendement d'aspiration et réduire les dimensions des appareils
  • réduire le niveau sonore
  • réduire la puissance consommée
  • diminuer le nombre et le poids des composants pour que les appareils soient plus légers et d'usage plus polyvalent
  • améliorer les systèmes de filtration pour lutter contre le problème de plus en plus préoccupant des personnes souffrant d'allergies

L'exigence d'une puissance accrue a eu pour effet une augmentation de la température (supérieure à 110 °C). Le couple de frottement doit donc être aussi faible que possible.

Applications

SKF logo